Akıllı fabrikadan akıllı şehre gelecekten bağımsız endüstriyel ağlar

Bizi hemen arayın

Endüstriyel ağlar için herşey

Ürünlerin, üretim teknolojisinin ve üretim süreçlerinin dijitalleşmesi hızlanmaktadır. Haberleşebilen ağa bağlı sistemler akıllı fabrikalar ve akıllı şehirler için temel oluştururlar. Bu sadece ağ sayısını arttırmakla kalmaz aynı zamanda karmaşıklıklarını da arttırır. Başarılı dijitalleşme ancak güçlü ve güvenilir bir ağ altyapısı teknolojisi ile gerçekleştirilebilir.

Yarının endüstriyel veri iletişimine yönelik kapsamlı çözümleriyle Phoenix Contact, dijitalleşmenin getirdiği zorlukları aşmanızı sağlayacak uzun vadeli ortağınızdır. Akıllı şebekeleri planlamak ve kurmak için sizi en başından sonuna kadar destekliyoruz ve Endüstri 4.0'a uymanızı sağlıyoruz!

Ağınızı dijitalleşmeye hazırlayın

IT'den sorumlu kişi PC ağını test eder

Ağları kullanılır hale getirme: Üretimde IT

IT'den sorumlu kişi olarak şirketteki tüm ağların sürekliliği çok önemlidir. Phoenix Contact'ın, işletme teknolojinizin (OT) erişilebilirliğinden, veri güvenliğine, performansına ve bilgi teknolojisine (IT) bağlantısına kadar size nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Ağ güvenliği, ağ sürekliliği ve ağ performansı

Ağ güvenliği, ağ sürekliliği ve ağ performansı

En son endüstri 4.0 güvenlik standartları için bireysel siber güvenlik çözümleri ve konseptleri sunuyoruz. MGuard güvenlik cihazlarımız ile ağ erişimleri ve veri iletişimi, filtre kuralları ile kolayca kontrol edilip düzenlenebilir. Ayrıca, güvenli sistem erişimi için standart bir uzaktan bakım konsepti sunar. Yüksek ağ sürekliliği, Katman 2 ve Katman 3 switch'lerimizle ağ bölümlendirme yoluyla da etkinleştirilebilir.

Merkezi cihaz konfigürasyonu ve cihaz yönetimi

Merkezi cihaz konfigürasyonu ve cihaz yönetimi

Merkezi cihaz yönetimi programları ofis IT'sinde standart haline gelmiştir. Ağ Yöneticimiz ile endüstriyel switch'ler, router'lar, kablosuz modüller ve güvenlik cihazları için size merkezi bir cihaz yönetim sistemi sunuyoruz. Böylece her zaman örneğin; ağ bileşenleri ve erişilebilirliği, yazılım versiyonları ve yapılandırma dosyaları gibi en önemli bilgilere erişebilirsiniz,.

Eğitim ve destek

Eğitim ve destek

Uygun donanımla birlikte size geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Danışmanlıktan ağ planlamasına ve yerinde kurulum aşamasına kadar size sürekliliği yüksek ve güvenli bir ağın uygulanmasında destek veriyoruz. Hata oluşması durumunda sahada veya telefonla size yardımcı oluyor, ayrıca güvenlik farkındalığı ve ürünlerimizin güvenli şekilde kullanımı konularında eğitimler veriyoruz.

İlgileniyor musunuz? Ağ güvenliği ve ağ sürekliliğini artırmak için size memnuniyetle yardım edeceğiz. Bizimle iletişime geçin ve birlikte, sizin özel uygulamanız için uygun ağ çözümlerini ve bileşenlerini bulalım.

Bizi hemen arayın
Bir CNC makinenin önündeki makine üreticisi

Fieldbus'tan Endüstriyel Ethernet'e: makinelerin güvenilir ağ entegrasyonu

Bir makine planlamacısı veya üreticisi olarak makinelerinizin işlevselliği ve kalitesinden siz sorumlusunuz. Phoenix Contact'ın, sağlam haberleşme teknolojisiyle makinelerinizin güvenilirliğini ve çalışma sürelerini artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. PROFIBUS ve INTERBUS gibi bireysel fieldbus sistemleri ve PROFINET ve EtherNet / IP ™ ile yüksek performanslı Ethernet çözümleri sunuyoruz.

Tek kaynaktan ağ altyapısı

Tek kaynaktan ağ altyapısı

Makinenizi klasik bir fieldbus veya modern Ethernet teknolojisiyle donatmak isteyip istemediğinize bakılmaksızın, Phoenix Contact'ta kablolardan switch'lere, uzaktan bakımdan güvenliğe kadar uygun ürünleri bulacaksınız.wartung bis Security.

Seçim kılavuzlarımızla veya kişisel danışmanlıkla uygun ürünü seçerken size destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Zaman kazandıran ağ kurulumu ve bakım

Zaman kazandıran ağ kurulumu ve bakım

Zaman değerli bir kaynaktır. Bu nedenle özellikle hızlı ve kolay monte edilebilen ve konfigüre edilebilen ürünler sunuyoruz. Bir hata durumunda, Yönetilebilir Switch'ler hızlı hata teşhisi ve kolay cihaz değişimi için özel fonksiyonlar sağlar. Ayrıca Ağ Yöneticisi yazılımıyla daima ağınıza hakim olursunuz.

Makineniz için güvenli uzaktan bakım

Makineniz için güvenli uzaktan bakım

Müşterileriniz tüm dünyaya dağılmıştır ve etkin olarak desteklenmeleri gerekir. MGuard uzaktan bakım bileşenleri müşterilerin kendilerinin kontrol edebilecekleri VPN ile standart bir uzaktan bakım konsepti uygulamanıza olanak tanır. Müşterileriniz gereksinimlere bağlı olarak bu bileşenleri router, güvenlik duvarı veya ağ bölümlemesi olarak da kullanabilir.

İlgileniyor musunuz? Uygun ağ bileşenlerini seçmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyor ve sizin için makine ağını kuruyoruz. Kişisel danışmanlık için bize buradan erişin.

Bizi hemen arayın
Sistem operatörü tableti kablosuz olarak sistem ağına bağlar

Üretim ağlarını planlayın ve güvenceye alın

Bir sistem operatörü olarak, sistem sürekliliği ve verimliliği en değerli varlıklarınızdır. Phoenix Contact'ın sistem duruşlarından kaçınmak ve verimi artırmak için güvenilir haberleşme teknolojisi ve profesyonel ağ planlama konusunda size nasıl yardım edebileceğini keşfedin. Küresel üretim ağlarını planlamak ve güvenceye almak için baştan sona sizi destekliyoruz.

Ağ sürekliliği

Ağ sürekliliği

Sürekliliği yüksek bir sistem istikrarlı ve sürekli bir ağ gerektirir. Ürünlerimiz, proaktif bakım için hassas ağ analizi ve teşhis imkanı sağlar. Güvenlik cihazlarımız ağınızı yetkisiz erişime karşı güvenli hale getirmenizi sağlar. Ayrıca, IP adreslerini değiştirmenize gerek kalmadan, NAT anahtarlarını kullanarak sisteminize aynı IP adres aralıklarına sahip makineleri kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Endüstriyel tesis ağınız için uzaktan bakım

Endüstriyel tesis ağınız için uzaktan bakım

MGuard ürünleri sisteminizdeki tüm makineler için standart bir uzaktan bakım konsepti uygulamanızı sağlar. Uzaktan bakım, örneğin, makinelere erişildiğinde kendiniz belirleyebilmeniz için bir anahtar aracılığıyla düzenlenebilir. Buna ek olarak mGuard ürünleri, makineye erişimi ve veri akışını sınırlayabilen güvenlik duvarı ve filtre işlevleri sağlar. Böylece sistemi virüslerden ve yanlışlıkla değiştirdiğiniz şeylerden korursunuz.

Danışmanlık ve eğitim

Danışmanlık ve eğitim

Sistem ağınızın planlanması, devreye alınması ve bakımı sırasında size profesyonel destek sağlıyoruz. Otomasyon teknolojisinde uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde karşılaştığınız zorlukları biliyor ve sizi en son standartlar ve teknolojiler konusunda bilgilendirebiliyoruz.

Çalışanlara güvenlik bilinci ve ürünlerimizin nasıl doğru kullanacakları konusunda eğitim veriyoruz.

İlgileniyor musunuz? Sistem ağınızın profesyonel planlama ve kurulumunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Size özel zorluklar için bize ulaşın - bir çözüm bulacağız.

Bizi hemen arayın

Geleceğin performansına sahip ağ teknolojisini deneyin:
fieldbus'tan Endüstriyel Ethernet'e

Aşağıdaki videolar ve teknik raporlar, müşterilerimize ağ planlaması, ağ yapılandırması ve ağ güvenliği gibi zorluklara nasıl yardımcı olduğumuza dair sayısız örnek sunmaktadır. Veri iletişimi alanında klasik fieldbus'lardan siber güvenlikli modern Ethernet teknolojisine kadar teknoloji eğilimleri hakkında heyecan verici bilgiler bulacaksınız.

Yeni uygulama örnekleri veya canlı raporları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.

Why is industrial security so important? YouTube
OPC UA FLC: New standard in industrial communication technology YouTube
Twisted-Pair-Cable: Single Pair Ethernet YouTube
Makineler ve kontrol dolapları için hızlı ve güvenilir WLAN Makineler ve kontrol kabinetler için hızlı ve güvenilir WLAN YouTube
Easy cabling with M12 PUSH-PULL from PHOENIX CONTACT YouTube
FL mGuard ile ağ güvenliği FL mGuard ile ağ güvenliği YouTube
Veri ve sinyal konektörleri - SACC QUICKON Veri ve sinyal konektörleri - SACC QUICKON YouTube
RJ45 konnektörleri - Ethernet ve PROFINET için güvenli bağlantı RJ45 konnektörleri - Ethernet ve PROFINET için güvenli bağlantı YouTube

Pratik uygulamalar: teknik raporlar, teknik makaleler ve başarı öyküleri

CC -Link IE ile üretim hatlarını daha hızlı otomatikleştirin

Yüksek performanslı bir ağ, otomatikleştirilmiş üretime yönelik veri değişimi için sağlam bir temel işlevi görür - neticede, iletişim ve esneklik gereksinimleri sürekli olarak artmaktadır. CC-Link IE, yerleşik evrensel bir Ethernet altyapısı ve aynı zamanda Asya pazarında popüler olan CC-Link bus sistemininkinden 100 kat daha hızlı bir iletim hızı sağlamaktadır. CC-Link IE, geçmeli konektörlere olan talebi artırmaktadır.
CC -Link IE ile üretim hatlarını daha hızlı otomatikleştirin

Güçlü 10GBit M12 Ethernet kablolarına sahip, geleceğe dayanıklı ağlar

Mümkün olan en geniş hacimdeki PROFINET verilerini bir sistemde hızlı ve güvenilir şekilde nasıl iletirsiniz? Bu soru, üretilen bilginin hacmi sürekli arttığından tasarım mühendisi ve planlamacılar tarafından giderek daha fazla soruluyor . Ethernet ortamında 4 çiftli PROFINET kablolar ile birlikte kullanılan X kodlu M12 arayüzü, 10 GB'a kadar veri iletimi sağlar ve verimli ve basit bir şekilde kurulabilir.
Ağ bileşenleri: seri cihaz sunucusu, switch, güvenlik duvarı, kablosuz modül, hazır kablo, M12 konnektör, RJ45, FO

Makine ağlarına güvenli WLAN erişimi

Dijitalleştirmenin merkezinde, gelecekteki Proje; Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tamamen ağa bağlı bir makinedir. Ancak, kullanıcıların makineye nasıl ulaşmaları güvenli hale getirilebilir? WLAN 1100 kablosuz haberleşme modülü ile Phoenix Contact, bu görevi kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştiren bir erişim noktası sağlar.
Makine ağlarına güvenli WLAN erişimi

Makine ve tesislere hizmet erişiminin sağlanması

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nde, üretim ağlarındaki makinelerin ve sistemlerin çoğu ağa bağlanır. Bu makinelere hizmet erişimi sağlamak, operatörlere önemli faydalar getirmektedir, ancak erişim güvenliği açısından büyük zorluklar doğurmaktadır. Doğru çözümler ile bu görevde ustalaşılabilir, böylece bakım masrafları azaltılabilir ve aynı zamanda kullanılabilirliği artırılabilir.
Makine ve tesislere hizmet erişiminin sağlanması

Akıllı üretim için akıllı kablolama

Akıllı fabrikada, bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve üretim teknolojisi, bağımsız olarak çalışan bir dijital fabrika oluşturmak üzere şekilleniyor. Endüstri 4.0 makinelerin ve sistemlerin yalnızca birbirleriyle değil, aynı zamanda şirket içinde ve dışında birçok birimle haberleşme gereksinimini temel alır. İş parçaları üretim sistemleri ile haberleşir, ürün herhangi bir zamanda tanımlanabilir ve yerelleştirilebilir.
Akıllı üretim için akıllı kablolama

Bakımda büyük kolaylık

Makinelerin veya sistemlerin yüksek sürekliliği her operatörün talebidir. Hermes Systeme GmbH, uzaktan bakım konseptleri ile ilgili müşteri uygulamalarına güvenli erişim için esnek ve düşük maliyetli bir çözüm olarak Phoenix Contact'ın bulut hizmetine güveniyor.
Bakımda büyük kolaylık

Mobil ağlarda işgücü maliyetlerinde ve duruş sürelerinde önemli düşüş

CNC freze makineleri ve diğer birçok otomatik makine genellikle uzun işlem süreleriyle karakterize olur. Bu, yüksek maliyet anlamına gelir, çünkü uzman, ya başka işlerle uğraşmadan sahada kalacaktır ya da mamulün bitmesi beklenen zamanda üretim alanına geri dönmek zorunda kalacaktır. Ancak bu işçi olmadığı zaman bir arıza ortaya çıkarsa makine saatlerce beklemede kalabilir ve duruş kayıpları personel giderlerinden tasarruf edilenden çok daha ağır basabilir. Böyle bir senaryoda SMS yoluyla durum mesajı göndermek basit bir çözüm olacaktır.
Mobil ağlarda işgücü maliyetlerinde ve duruş sürelerinde önemli düşüş

Endüstriyel veri iletişiminiz için ağ bileşenleri

Güvenli ve istikrarlı bir ağ için birbirine mükemmel uyan ve hatasız haberleşme sağlayan yüksek kaliteli bileşenlere ihtiyacınız olacaktır.

Phoenix Contact geniş bir ağ komponentleri gamı sunmaktadır. Kanıtlanmış fieldbus teknolojisinden modern Ethernet teknolojisine kadar makinelerinizin ve sistemlerin dijitalleştirilmesi için doğru ortağız. Kablo veya konnektör gibi bağlantı teknolojileri veya ağ anahtarları, medya dönüştürücüleri veya güvenlik duvarları gibi etkin ağ bileşenleri olsun sizin için doğru ürünü tespit ediyoruz.

Ürünlerimiz hakkında konu alanlarına tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Ağ bileşenleri: seri cihaz sunucusu, switch, güvenlik duvarı, kablosuz modül, hazır kablo, M12 konnektör, RJ45, FO

Ağ uzmanlarımızla iletişim kurun

Dijitalleşme uzmanı olmanıza gerek yok. Geleceğe yönelik veri iletişimi için sisteminizi ağa bağlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Ağ uzmanlarımız, ağ planlamasından uygun bileşenlerin seçimine kadar size tavsiyelerde bulunmaktan ve destek olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Bize buradan erişebilirsiniz. Spesifik gereksiniminiz için size bireysel danışmanlık sunacağız.

Yenilikçi ürünler ve uzman danışmanlık sayesinde yüksek ağ sürekliliği
Zaman ve paradan tasarruf edin: endüstriyel ağınız için tüm bileşenleri tek bir kaynaktan teslim ediyoruz
Otomasyon, haberleşme teknolojisi ve güvenlik konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe
Schliessen

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat