Akıllı fabrikadan akıllı şehre gelecekten bağımsız endüstriyel ağlar
Bizi hemen arayınAğınızı dijitalleşmeye hazırlayın
Ağları kullanılır hale getirme: Üretimde IT
IT'den sorumlu kişi olarak şirketteki tüm ağların sürekliliği çok önemlidir. Phoenix Contact'ın, işletme teknolojinizin (OT) erişilebilirliğinden, veri güvenliğine, performansına ve bilgi teknolojisine (IT) bağlantısına kadar size nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Ağ güvenliği, ağ sürekliliği ve ağ performansı
En son endüstri 4.0 güvenlik standartları için bireysel siber güvenlik çözümleri ve konseptleri sunuyoruz. MGuard güvenlik cihazlarımız ile ağ erişimleri ve veri iletişimi, filtre kuralları ile kolayca kontrol edilip düzenlenebilir. Ayrıca, güvenli sistem erişimi için standart bir uzaktan bakım konsepti sunar. Yüksek ağ sürekliliği, Katman 2 ve Katman 3 switch'lerimizle ağ bölümlendirme yoluyla da etkinleştirilebilir.
Merkezi cihaz konfigürasyonu ve cihaz yönetimi
Merkezi cihaz yönetimi programları ofis IT'sinde standart haline gelmiştir. Ağ Yöneticimiz ile endüstriyel switch'ler, router'lar, kablosuz modüller ve güvenlik cihazları için size merkezi bir cihaz yönetim sistemi sunuyoruz. Böylece her zaman örneğin; ağ bileşenleri ve erişilebilirliği, yazılım versiyonları ve yapılandırma dosyaları gibi en önemli bilgilere erişebilirsiniz,.
Eğitim ve destek
Uygun donanımla birlikte size geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Danışmanlıktan ağ planlamasına ve yerinde kurulum aşamasına kadar size sürekliliği yüksek ve güvenli bir ağın uygulanmasında destek veriyoruz. Hata oluşması durumunda sahada veya telefonla size yardımcı oluyor, ayrıca güvenlik farkındalığı ve ürünlerimizin güvenli şekilde kullanımı konularında eğitimler veriyoruz.
İlgileniyor musunuz? Ağ güvenliği ve ağ sürekliliğini artırmak için size memnuniyetle yardım edeceğiz. Bizimle iletişime geçin ve birlikte, sizin özel uygulamanız için uygun ağ çözümlerini ve bileşenlerini bulalım.
Fieldbus'tan Endüstriyel Ethernet'e: makinelerin güvenilir ağ entegrasyonu
Bir makine planlamacısı veya üreticisi olarak makinelerinizin işlevselliği ve kalitesinden siz sorumlusunuz. Phoenix Contact'ın, sağlam haberleşme teknolojisiyle makinelerinizin güvenilirliğini ve çalışma sürelerini artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin. PROFIBUS ve INTERBUS gibi bireysel fieldbus sistemleri ve PROFINET ve EtherNet / IP ™ ile yüksek performanslı Ethernet çözümleri sunuyoruz.
Tek kaynaktan ağ altyapısı
Makinenizi klasik bir fieldbus veya modern Ethernet teknolojisiyle donatmak isteyip istemediğinize bakılmaksızın, Phoenix Contact'ta kablolardan switch'lere, uzaktan bakımdan güvenliğe kadar uygun ürünleri bulacaksınız.wartung bis Security.
Seçim kılavuzlarımızla veya kişisel danışmanlıkla uygun ürünü seçerken size destek olmaktan mutluluk duyacağız.
Zaman kazandıran ağ kurulumu ve bakım
Zaman değerli bir kaynaktır. Bu nedenle özellikle hızlı ve kolay monte edilebilen ve konfigüre edilebilen ürünler sunuyoruz. Bir hata durumunda, Yönetilebilir Switch'ler hızlı hata teşhisi ve kolay cihaz değişimi için özel fonksiyonlar sağlar. Ayrıca Ağ Yöneticisi yazılımıyla daima ağınıza hakim olursunuz.
Makineniz için güvenli uzaktan bakım
Müşterileriniz tüm dünyaya dağılmıştır ve etkin olarak desteklenmeleri gerekir. MGuard uzaktan bakım bileşenleri müşterilerin kendilerinin kontrol edebilecekleri VPN ile standart bir uzaktan bakım konsepti uygulamanıza olanak tanır. Müşterileriniz gereksinimlere bağlı olarak bu bileşenleri router, güvenlik duvarı veya ağ bölümlemesi olarak da kullanabilir.
İlgileniyor musunuz? Uygun ağ bileşenlerini seçmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyor ve sizin için makine ağını kuruyoruz. Kişisel danışmanlık için bize buradan erişin.
Üretim ağlarını planlayın ve güvenceye alın
Bir sistem operatörü olarak, sistem sürekliliği ve verimliliği en değerli varlıklarınızdır. Phoenix Contact'ın sistem duruşlarından kaçınmak ve verimi artırmak için güvenilir haberleşme teknolojisi ve profesyonel ağ planlama konusunda size nasıl yardım edebileceğini keşfedin. Küresel üretim ağlarını planlamak ve güvenceye almak için baştan sona sizi destekliyoruz.
Ağ sürekliliği
Sürekliliği yüksek bir sistem istikrarlı ve sürekli bir ağ gerektirir. Ürünlerimiz, proaktif bakım için hassas ağ analizi ve teşhis imkanı sağlar. Güvenlik cihazlarımız ağınızı yetkisiz erişime karşı güvenli hale getirmenizi sağlar. Ayrıca, IP adreslerini değiştirmenize gerek kalmadan, NAT anahtarlarını kullanarak sisteminize aynı IP adres aralıklarına sahip makineleri kolaylıkla entegre edebilirsiniz.
Endüstriyel tesis ağınız için uzaktan bakım
MGuard ürünleri sisteminizdeki tüm makineler için standart bir uzaktan bakım konsepti uygulamanızı sağlar. Uzaktan bakım, örneğin, makinelere erişildiğinde kendiniz belirleyebilmeniz için bir anahtar aracılığıyla düzenlenebilir. Buna ek olarak mGuard ürünleri, makineye erişimi ve veri akışını sınırlayabilen güvenlik duvarı ve filtre işlevleri sağlar. Böylece sistemi virüslerden ve yanlışlıkla değiştirdiğiniz şeylerden korursunuz.
Danışmanlık ve eğitim
Sistem ağınızın planlanması, devreye alınması ve bakımı sırasında size profesyonel destek sağlıyoruz. Otomasyon teknolojisinde uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde karşılaştığınız zorlukları biliyor ve sizi en son standartlar ve teknolojiler konusunda bilgilendirebiliyoruz.
Çalışanlara güvenlik bilinci ve ürünlerimizin nasıl doğru kullanacakları konusunda eğitim veriyoruz.
İlgileniyor musunuz? Sistem ağınızın profesyonel planlama ve kurulumunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Size özel zorluklar için bize ulaşın - bir çözüm bulacağız.
Geleceğin performansına sahip ağ teknolojisini deneyin:
fieldbus'tan Endüstriyel Ethernet'e
Aşağıdaki videolar ve teknik raporlar, müşterilerimize ağ planlaması, ağ yapılandırması ve ağ güvenliği gibi zorluklara nasıl yardımcı olduğumuza dair sayısız örnek sunmaktadır. Veri iletişimi alanında klasik fieldbus'lardan siber güvenlikli modern Ethernet teknolojisine kadar teknoloji eğilimleri hakkında heyecan verici bilgiler bulacaksınız.
Yeni uygulama örnekleri veya canlı raporları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.
Why is industrial security so important?
YouTube
OPC UA FLC: New standard in industrial communication technology
YouTube
Twisted-Pair-Cable: Single Pair Ethernet
YouTube
Makineler ve kontrol kabinetler için hızlı ve güvenilir WLAN
YouTube
FL mGuard ile ağ güvenliği
YouTube
Veri ve sinyal konektörleri - SACC QUICKON
YouTube
RJ45 konnektörleri - Ethernet ve PROFINET için güvenli bağlantı
YouTube
Pratik uygulamalar: teknik raporlar, teknik makaleler ve başarı öyküleri
Endüstriyel veri iletişiminiz için ağ bileşenleri
Güvenli ve istikrarlı bir ağ için birbirine mükemmel uyan ve hatasız haberleşme sağlayan yüksek kaliteli bileşenlere ihtiyacınız olacaktır.
Phoenix Contact geniş bir ağ komponentleri gamı sunmaktadır. Kanıtlanmış fieldbus teknolojisinden modern Ethernet teknolojisine kadar makinelerinizin ve sistemlerin dijitalleştirilmesi için doğru ortağız. Kablo veya konnektör gibi bağlantı teknolojileri veya ağ anahtarları, medya dönüştürücüleri veya güvenlik duvarları gibi etkin ağ bileşenleri olsun sizin için doğru ürünü tespit ediyoruz.
Ürünlerimiz hakkında konu alanlarına tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
Endüstriyel veri iletişimi
Ağ uzmanlarımızla iletişim kurun
Dijitalleşme uzmanı olmanıza gerek yok. Geleceğe yönelik veri iletişimi için sisteminizi ağa bağlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Ağ uzmanlarımız, ağ planlamasından uygun bileşenlerin seçimine kadar size tavsiyelerde bulunmaktan ve destek olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Bize buradan erişebilirsiniz. Spesifik gereksiniminiz için size bireysel danışmanlık sunacağız.