HIGHLIGHTS 2019
智能世界的创新型解决方案
菲尼克斯电气可为各类应用提供量身定制的创新产品、软件、服务和专业知识,助力智能世界。

数字化技术创造附加价值

“菲尼克斯电气集结2000名工程师的智慧,致力于创新产品、系统和解决方案的开发。
可创造附加价值的数字化技术是通往智能世界的必由之路。慢慢往下读,您就会了解选择数字化技术的意义所在。我们举说明数字化数据如何显著减少控制柜制造过程的工作量,以及我们在此过程中如何为您提供支持。数据的智能连接将创造全新的市场机会。PLCnext Store数字化商业模式,可助您便捷实施全新解决方案,从容应对面对未来世界的各种挑战。
尽情享受不断发现市场机会的乐趣吧。”








智能充电站管理
集成面向未来的电动汽车充电技术
用于充电站管理的软件套装
EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装优化充电站管理
该软件套装扩展性强,是司机、后台系统供应商、电网运行商和充电站运营商之间联系的纽带和接口。将实时数据集成入能量管理系统可使用再生能源实现环保充电并可为其他用户预留足够的电力储备。此外,还支持定制化的用户角色、充电用户直观的触摸操作和通过开放充电协议(OCPP)的精确计费系统。

优势

安全开放的自动化技术
开发智能解决方案
用于PLCnext Technology技术的安全控制器
PLCnext Control RFC 4072S
该PLC配备功能强大的Intel® Core™ i5双核处理器。与安全相关的计算由两个基于不同架构的独立CPU执行。从而,也适于SIL 3或PL e高安全要求的应用。安全控制器使用适于PROFINET和PROFIsafe系统的PROFIsafe配置文件V2.6.1版(最新版)。

优势

新技术,新可能
自动化应用的数字化市场
PLCnext Store是PLCnext Technology技术生态系统的扩展,包括软硬件和由发明家、横向思想家和决策家组成的各类社区。 数字化市场以针对自动化技术开发的应用程序(App)为特色。这包括可加快PLC编程速度的软件库和可扩展PLCnext Contro功能的App,无需任何编程知识即可使用。

新技术,新可能
安全可靠的屏蔽连接
Advanced Shielding技术是用于预制连接器的创新屏蔽方案。液态金属在制造过程中完全包裹电缆屏蔽层,确保安全可靠的屏蔽连接。因此,在极端环境影响下,也可确保数据、信号和电力的高质量传输。我们提供的面向未来的电缆布线技术,可满足工厂自动化应用的最新需求,值得您的信赖。