YENİLİKLER 2019
Akıllı bir dünya için yaratıcı çözümler
Phoenix Contact, uygulamalarınız için çok yönlü yenilikçi ürün, yazılım, hizmet ve uzmanlık yelpazesiyle daha akıllı bir dünyaya yolculuğunuzda sizi destekleyecektir.

Dijitalleşme katma değer yaratır

"Yaklaşık 2,000 mühendisimizin uzmanlığı sayesinde yeni ürün, sistem ve çözümlere öncülük ediyoruz.
Dijitalleşme katma değer yaratıyorsa ileriye giden yoldur. Bunun sizin için nasıl bir seçenek olabileceğini keşfetmek istiyorsanız okumaya devam edin. Kontrol panosu alanında, dijital verilerin iş yükünü nasıl önemli ölçüde azalttığını ve bu süreçte sizi nasıl destekleyebileceğimizi örneklerle açıklıyoruz. Verilerin akıllı bağlantısıyla yeni fırsatlar yaratılır. Dijital iş modelleriyle geleceğe yönelin: PLCnext Store yeni çözümlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Yeni imkanları keşfedin."


Güvenilir besleme
Bireysel uygulamalar için etkin performans
Yüksek sistem sürekliliği için güç kaynakları
Performanslı QUINT POWER 40 A güç kaynakları, üstün işlevleri sayesinde maksimum sistem sürekliliği sağlar. Güçlü çıkış, sağlam giriş ve çok yönlü sinyalizasyon ile QUINT POWER güç kaynakları teknoloji öncüsüdür.

Avantajlar

Şeffaf enerji izleme
Enerji tüketimini ölçmenin en hızlı yolu
Enerji yönetimi için EMpro ölçüm cihazları
Sadece üç adımda enerji ölçümü
Haberleşme arayüzünü kurun, elektrik şebekesi tipini seçin ve ölçüm girişini yapılandırın: EMpro enerji ölçüm cihazları dakikalar içinde yapılandırılmış ve ağa entegre edilmiş olur. Üreticiden bağımsız akım sensörlerinin doğrudan bağlantısı sayesinde kablolama maliyetlerinden tasarruf edin ve uygulama odaklı web sunucusu ve cihaz işlevlerinden yararlanın.

Avantajlar

Kolay değişim
Modernizasyon basitleşiyor
Push-in bağlantılı klemensler
Geçiş ve fonksiyon klemensleri
Dikey iletken bağlantılı klemens gamı; iki, üç ve dört iletkenli geçiş versiyonlarına ek olarak fonksiyon klemenslerini de içerir. Bunlar arasında komponent konnektörleri ve sigorta fişleri için standart bağlantı bölgeli ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri yer alır.

Avantajlar

Güvenli bağlantılar
Uyumluluk yüksek süreklilik sağlar
M17-M40 PRO serisi konnektörler
Üreticiden bağımsız bağlantılar
M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler, sinyal ve güç iletimi için üniform çözümler sunar. Benzersiz ONECLICK hızlı kilitleme sistemi sayesinde, cihazınızı hızlı ve güvenli şekilde bağlayabilirsiniz.

Avantajlar

PCB'lerin akıllı bağlantısı
Cihazları esnek şekilde geliştirme
FINEPITCH serisi dayanıklı konnektörler
Her boyutta bağlantı
Phoenix Contact, FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörleriyle ilk kez sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sunuyor. Bu, farklı PCB yönelimlerini farklı tasarımlar, yığın yükseklikleri ve kompakt 0.8 ve 1.27 mm pin aralıklı kutup sayısıyla gerçekleştirmenizi sağlar.

Avantajlar

Muhafaza önlerinin tasarımı
Birlik lotlarda
Size özel ICS muhafazalar
Üç adımda kendi tasarımınıza ulaşın
Kademeli boyutlar, farklı bağlantı teknolojileri ve opsiyonel bus konnektörleri ile ICS muhafaza sistemini yapılandırın. Artık onu ayırt edici bir kapak ile de donatabilirsiniz. Böylece şirket tasarımınızı korurken geleceğe yönelik otomasyon teknolojisinin zorluklarının üstesinden gelebilirsiniz.

Avantajlar

Akıllı şarj sistemi yönetimi
Geleceğe yönelik elektromobilitenin entegrasyonu
Şarj sistemi yönetimine yönelik
EV Charging Suite yazılımı şarj istasyonlarını optimize eder
Ölçeklenebilir yazılım, sürücü, arka uç sağlayıcı, elektrik şebekesi operatörü ve şarj parkı operatörü arasındaki arayüzü oluşturur. Gerçek zamanlı verileri enerji yönetim sisteminize entegre etmek, örneğin yenilenebilir enerjiyle çevre dostu şarjı mümkün kılar ve diğer tüketiciler için yeterli gücün kalmasını sağlar. Özel kullanıcı seçenekleri, şarj sistemi müşterileri için dokunmatik kullanım ve Açık Şarj Noktası Protokolü (OCPP) ile doğru faturalandırma paketi tamamlar.

Avantajlar

Açık ve güvenli otomasyon
Akıllı çözümlerin programlanması
PLCnext Technology için emniyet kontrolörü
PLCnext Control RFC 4072S
PLC, güçlü Intel® Core™ i5 Çift Çekirdekli işlemci ile donatılmıştır. Emniyetle ilgili hesaplamalar farklı mimarilere dayalı iki bağımsız CPU tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle, SIL 3 ve PL e uyarınca yüksek emniyet gereksinimi olan uygulamalar için uygundur. Emniyet odaklı kontrolör PROFINET ve PROFIsafe sistemleri için en yeni PROFIsafe profilini, V2.6.1'i kullanır.

Avantajlar

Yeni teknolojiler – Yeni olanaklar
Otomasyon için dijital store
PLCnext Store, PLCnext Technology ekosisteminin bir uzantısıdır. Donanım, yazılım ve sayısı sürekli artan yenilikçiler, çok boyutlu düşünürler ve karar vericiler topluluğunu içerir. Dijital pazarda özellikle otomasyon teknolojisi için tasarlanmış uygulamalar bulunmaktadır. Hızlandırılmış PLC programlaması için yazılım kütüphanelerini ve programlama bilgisine ihtiyaç duymadan bir PLCnext Kontrolünün işlevselliğini genişleten uygulamaları içerir.

Yeni teknolojiler – Yeni olanaklar
Güvenli ekranlama
Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi montajlı konnektörler için yenilikçi ekranlama konseptidir. Üretim sürecinde sıvı metal kablo ekranını tümüyle çevreler ve güvenilir bir ekran bağlantısını garanti eder. Böylece ekstrem çevresel etkiler altında bile veri, sinyal ve güç iletiminin kalitesini artırabilirsiniz. Modern fabrika otomasyonunda geleceğe hazır kablolamaya güvenin.