NOUTĂȚI 2019
Soluții creative pentru o lume smart
Phoenix Contact vă susține pe calea dumneavoastră către o lume smart cu o ofertă versatilă de produse, programe software și servicii inovatoare, precum și know-how, adaptate la aplicațiile dumneavoastră.

Digitalizarea generează valoare adăugată

„Know-how-ul celor aproximativ 2000 de ingineri din cadrul companiei noastre ne conferă statutul de precursor pentru noi produse, sisteme și soluții.
Digitalizarea are sens dacă din aceasta rezultă plusvaloare. Descoperiți în următoarele pagini cum este posibil acest lucru pentru dumneavoastră. În exemplul producției de tablouri de distribuție, vă prezentăm modul în care datele digitale reduc semnificativ volumul de muncă și cum vă putem asista în acest scop. Corelarea inteligentă a datelor conduce la inovații. Porniți către viitor cu modelele digitale de afaceri: cu PLCnext Store, noile soluții sunt ușor de realizat.
Distracție plăcută la descoperirea noilor oportunități.”


Alimentare fiabilă
Performanță excepțională pentru aplicații individuale
Sursă de alimentare pentru disponibilitate maximă a sistemului
Sursele de alimentare performante de 40 A QUINT POWER asigură disponibilitatea maximă a sistemului, prin cea mai înaltă funcționalitate. Datorită circuitului de ieșire solid, circuitului de intrare robust și semnalizării cuprinzătoare, sursele de alimentare QUINT POWER sunt produse de top din punct de vedere tehnologic.

Avantaje

Monitorizare transparentă a energiei
Cea mai rapidă cale de măsurare a energiei
Dispozitive de măsurare EMpro pentru managementul dumneavoastră energetic
Numai trei pași pentru măsurarea energiei dumneavoastră
Configurarea interfețelor de comunicație, alegerea tipului rețelei de curent, setarea intrării de măsurare: în doar câteva minute, dispozitivele de măsurare a energiei EMpro sunt configurate și integrate în rețea. Economisiți costurile de cablare prin conectarea directă a sistemelor de senzori de curent, indiferent de producător, și beneficiați de numeroase funcții practice ale serverului web și ale dispozitivelor.

Avantaje

Înlocuire simplă
Modernizare facilitată
Blocuri terminale modulare cu conexiune push-in
Blocuri terminale de trecere și funcționale
Gama de produse a blocurilor terminale modulare cu conexiune verticală a conductorilor include, pe lângă variantele de trecere pentru doi, trei și patru conductori, și blocuri terminale cu funcții. Printre acestea se numără blocurile terminale de deconectare cu cuțit, precum și blocurile terminale cu deconectare cu zonă standardizată de conectare pentru socluri de componente și socluri de siguranță fuzibilă.

Avantaje

Conectare uzuală
Compatibilitatea asigură o disponibilitate ridicată
Conectori din seria M17-M40 PRO
Compatibilitate indiferent de producător
Conectorii circulari din seria M17-M40 PRO oferă soluții universale pentru transmiterea de semnale și transferul de putere. Datorită sistemului unic de blocare rapidă ONECLICK, conectarea dispozitivelor se poate realiza rapid și sigur.

Avantaje

Cablaje imprimate conectate inteligent
Dezvoltare flexibilă a dispozitivelor
Conectori robuști din seria FINEPITCH
Conexiuni pentru toate dimensiunile
Prin conectorii Board-to-Board FINEPITCH, Phoenix Contact oferă pentru prima dată soluții ecranate și neecranate pentru transferul de semnal și date. Realizați alinieri individuale ale cablajelor imprimate cu diferite design-uri, înălțimi de stivuire și numere de poziții în pași de 0,8 mm și 1,27 mm.

Avantaje

Proiectarea părților frontale ale carcaselor
Produse personalizate
Carcasa dumneavoastră individuală ICS
În trei etape către un design propriu
Configurați sistemul de carcase ICS cu dimensiuni în trepte, tehnologie variabilă de conectare, precum și conectori de magistrală opționali. Acesta poate fi prevăzut imediat cu un capac cu design inconfundabil. Răspundeți provocărilor tehnologiei de automatizare orientate către viitor și protejați-vă design-ul individual al firmei dumneavoastră.

Avantaje

Gestionarea inteligentă a parcurilor de încărcare
Integrare durabilă a mobilității electrice
Software pentru managementul parcului dumneavoastră de încărcare
EV Charging Suite optimizează stațiile de încărcare
Software-ul scalabil constituie interfața dintre șoferul automobilului electric, entitatea de decontare, operatorul rețelei și operatorul parcului de încărcare. Integrarea datelor în timp real în managementul dumneavoastră energetic permite, de exemplu, încărcarea ecologică cu energii regenerabile și asigură rezervarea unei puteri suficiente pentru alți consumatori. Rolurile de utilizator personalizate, o operare tactilă intuitivă pentru clienții parcurilor de încărcare și o decontare precisă prin Open Charge Point Protocol (OCPP) completează pachetul.

Avantaje

Automatizare deschisă și sigură
Programarea soluțiilor inteligente
Controler de siguranță pentru PLCnext Technology
PLCnext Control RFC 4072S
Controlerul logic programabil dispune de un procesor performant Intel® Core™ i5 Dual Core. Calculele relevante pentru siguranță sunt executate astfel de două unități centrale de procesare CPU independente și bazate pe arhitecturi diferite. Astfel, acesta este adecvat pentru aplicații cu cerințe înalte de siguranță conform nivelului de integritate a securității SIL 3, respectiv PL e. Pentru utilizarea sistemelor PROFINET și PROFIsafe, controlerul relevant din punct de vedere al siguranței folosește profilul actual PROFIsafe V2.6.1.

Avantaje

Noi tehnologii – noi posibilități
Piață digitală pentru automatizare
PLCnext extinde ecosistemul PLCnext Technology. Acesta include hardware, software, precum și o comunitate din ce în ce mai mare de creatori de inovație, gânditori neconvenționali și factori de decizie. Piața digitală pune la dispoziție aplicații (Apps) special pentru tehnologia automatizărilor. Aici găsiți atât biblioteci de software pentru o programare accelerată a controlerelor logice programabile, cât și aplicații pentru extinderea funcțională a unui PLCnext Control, fără cunoștințe de programare.

Noi tehnologii - noi posibilități
Ecranare absolut sigură
Advanced Shielding Technology este un concept inovator de ecranare pentru conectori configurați. Metalul lichid închide ecranarea cablului în cadrul procesului de producție și garantează o conexiune absolut sigură și fiabilă a ecranajului. Astfel, vă puteți îmbunătăți calitatea transmisiei de date, semnale și putere, chiar și în cazul influențelor extreme de mediu. Bazați-vă pe o cablare durabilă în procedeele moderne de fabricație automată.