HIGHLIGHTS 2019
Soluções criativas para um mundo inteligente
No seu percurso rumo a um mundo inteligente, a Phoenix Contact está ao seu lado com uma oferta diversificada de produtos, software, serviços e know-how inovadores e adequados às suas aplicações.

A informatização cria valor acrescentado

"O know-how dos nossos cerca de 2000 engenheiros torna-nos pioneiros em novos produtos, sistemas e soluções.
A informatização faz sentido quando resulta em valor acrescentado. Veja nas páginas seguintes como isto é possível. Tendo como base o exemplo da construção de quadros de comando, mostramos-lhe como os dados digitais reduzem significativamente o trabalho necessário e como o podemos auxiliar nesse processo. Graças à interligação inteligente dos dados surge algo de novo. Comece o futuro com modelos empresariais digitais: com a PLCnext Store é fácil realizar soluções novas.
Divirta-se a descobrir novas possibilidades."


Alimentação fiável
Alto desempenho para aplicações individuais
Fonte de alimentação para a máxima disponibilidade da instalação
As potentes fontes de alimentação de 40 A QUINT POWER garantem uma elevada funcionalidade para a máxima disponibilidade da instalação. Com circuitos de entrada e de saída reforçados e uma sinalização abrangente, as fontes de alimentação QUINT POWER são líderes a nível tecnológico.

Vantagens

Monitorização transparente de energia
O caminho mais rápido para a medição de energia
Dispositivos de medição EMpro para a sua gestão de energia
Apenas três passos para a sua gestão de energia
Definir a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, configurar a entrada de medição: os dispositivos de medição de energia EMpro ficam configurados e integrados na rede em apenas alguns minutos. Poupe nos custos de cablagem através da ligação direta de sensores de corrente independentes do fabricante e beneficie de inúmeras funções práticas do servidor web e do equipamento.

Vantagens

Substituição fácil
Uma modernização mais fácil
Réguas de borne com ligação push-in
Bornes de passagem e de função
A gama de réguas de bornes com ligação de condutor vertical inclui também bornes com função, além das variantes de passagem para dois, três e quatro condutores. Este inclui bornes seccionáveis de lâmina, bem como bornes seccionáveis com zona de encaixe padronizada para conectores de componentes e conectores de fusível.

Vantagens

Ligação consistente
A compatibilidade assegura a elevada disponibilidade
Conectores da série M17-M40 PRO
Ligação independente do fabricante
Os conectores circulares da série M17-M40 PRO oferecem soluções consistentes para a transmissão de sinais e potência. Graças ao sistema de fecho rápido único ONECLICK, pode realizar a sua ligação de dispositivos de forma rápida e segura.

Vantagens

Ligação inteligente de placas de circuito impresso
Desenvolvimento flexível de dispositivos
Conectores robustos da série FINEPITCH
Ligações para todas as dimensões
Com os conectores Board-to-Board FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece, pela primeira vez, soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize orientações personalizadas de placa de circuito impresso com diferentes formatos, alturas de empilhamento e números de polos nos passos de 0,8 mm e 1,27 mm.

Vantagens

Criação de frentes de invólucros
Individualmente e em qualquer número
O seu invólucro ICS individual
Três passos até ao seu design próprio
Configure o sistema de invólucro ICS com diversos tamanhos, tecnologia de ligação variável, bem como conectores bus opcionais. A partir de agora também o pode equipar com um design de tampa inconfundível. Assim, supera os desafios da tecnologia de automação orientada para o futuro e garante o design individual da sua empresa.

Vantagens

Gestão inteligente de parques de carregamento
Integrar E-mobility preparada para o futuro
O software para a sua gestão de parques de carregamento
A EV Charging Suite otimiza as estações de carga
O software escalável constitui a interface entre o condutor do veículo elétrico, o prestador de serviços de faturação, o operador da rede de energia elétrica e o operador do parque de carregamento. A integração de dados em tempo real na sua gestão de energia permite, por exemplo, um carregamento ecológico com energias renováveis e garante que é reservada potência suficiente para outros consumidores. Funções de utilizador personalizadas, uma operação tátil intuitiva para clientes de parque de carregamento e uma faturação precisa através de Open Charge Point Protocol (OCPP) completam o pacote.

Vantagens

Automação aberta e segura
Programar soluções inteligentes
Controlador de segurança para PLCnext Technology
PLCnext Control RFC 4072S
O CLP possui um processador Intel® Core™ i5 Dual Core. Os cálculos relevantes para a segurança são realizados por dois CPU independentes e que se baseiam em diferentes arquiteturas. Por isso, é adequado para aplicações com elevados requisitos de segurança conforme o nível de integridade de segurança 3 ou PL e. Para a aplicação em sistemas PROFINET e PROFIsafe, o controlador de segurança utiliza o atual perfil PROFIsafe V2.6.1.

Vantagens

Novas tecnologias – novas possibilidades
Mercado digital para a automação
A PLCnext Store amplia o ecossistema PLCnext Technology. Inclui hardware, software, bem como uma comunidade em crescimento de inovadores, pensadores criativos e decisores. O mercado digital disponibiliza aplicações (apps) especialmente para a tecnologia de automação. Aqui pode encontrar bibliotecas de software para uma programação CLP mais rápida, bem como apps para a ampliação funcional de um PLCnext Control sem quaisquer conhecimentos de programação.

Novas tecnologias – novas possibilidades
Blindagem totalmente segura
Advanced Shielding Technology é o conceito de blindagem inovador para conectores montados. O metal líquido envolve na totalidade a blindagem do cabo durante o processo de fabrico e garante uma conexão de blindagem totalmente segura e fiável. Assim, aumenta a qualidade da transmissão de dados, sinais e potência, mesmo sob condições ambientais extremas. Na moderna automação industrial confie numa cablagem preparada para o futuro.