2019年ハイライト
スマートワールド向けの創造的なソリューション
フエニックス・コンタクトはお客様のスマートワールドへの道のりを、お客様のアプリケーションにあわせた多様な画期的製品、ソフトウェア、サービス、専門知識でサポートします。

デジタル化で生まれる付加価値

「約2000名のエンジニアの専門知識を備える、フエニックス・コンタクトは製品、システム、ソリューションのパイオニアです。
デジタル化による付加価値が生まれるとすれば、それは前進となる道です。これがどのようにお客様にとってのオプションとなるかを見極めるには、続きをお読みください。デジタルデータがどのように工数を削減し、当社がこのプロセスをどのようにサポートできるかについて、制御盤の分野で例をご説明します。データをインテリジェントにリンクさせることで、新しい機会が生まれます。デジタルビジネスモデルで未来に踏み出しましょう。PLCnext Storeなら、新しいソリューションの実装が容易になります。
新しい可能性を見つけましょう。」


信頼性のある電源
個々のアプリケーションに対応する強力な性能
優れたシステム可用性のための電源
強力なQUINT POWER 40 A電源は、優れた機能性でシステムの最大の可用性を保証します。強力な出力側、堅牢な入力側、包括的なシグナリングで、QUINT POWER電源は最新のテクノロジを代表します。

特長

透過的なエネルギー監視
エネルギー使用を測定する最速の方法
エネルギー管理用電力計測ユニット
わずか3ステップのエネルギー管理
通信インターフェースのセットアップ、パワーグリッドタイプの選択、計測入力の設定。EMproエネルギー計測ユニットの設定とネットワークへの組込みは数分で完了します。メーカーに依存しない電流センサーの直接接続で配線費用を削減し、多くの実践的なウェブサーバーや機器の機能を利用できます。

特長

シンプルな交換
最新化が容易に
Push-in式の端子台
パネル貫通型端子台と機能端子台
垂直方向の導線接続を備えた端子台の製品ラインナップには、2線、3線、4線のパネル貫通バージョンに加えて、機能を持つ端子台も含まれます。これにはナイフ断路端子台、およびコンポーネントコネクタやヒューズプラグ用に標準化されたプラグインゾーンを備えた断路端子台が含まれます。

特長

一貫した接続
互換性があり高い可用性
M17-M40 PROシリーズコネクタ
メーカーに依存しない接続
M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタは、信号および電源の伝送用に統一されたソリューションを提供します。独自のONECLICK高速嵌合方式により、ご使用の機器をすばやく安全に接続することができます。

特長

PCBをインテリジェントに接続
柔軟に機器を開発
FINEPITCHシリーズの堅牢なコネクタ
あらゆる方向への接続
フエニックス・コンタクトは、FINEPITCHの基板対基板コネクタで、信号およびデータ伝送用にシールド付きとシールドなしのソリューションを初めて提供します。これにより、さまざまなデザイン、スタッキング高さ、コンパクトな0.8および1.27 mmピッチでの極数のバリエーションで独自のプリント基板の接続方向を実現することができます。

特長

ケース前面のデザイン
個別にロットサイズ1個で
個別ICSケース
3ステップで独自のデザイン
段階的なサイズ、さまざまな接続テクノロジ、オプションのバスコネクタを備えたICSケースシステムを設定します。今後は独自のカバーデザインにもできます。したがって、独自の企業デザインを保ったままで、未来志向のオートメーションテクノロジの課題を克服できます。

特長

インテリジェントな充電パーク管理
将来性のあるエレクトロモビリティの組込み
充電パーク管理用ソフトウェア
EV Charging Suiteで充電ステーションを最適化
拡張可能なソフトウェアは、ドライバ、バックエンドプロバイダ、パワーグリッドオペレータ、充電バークオペレータとの間のインターフェースを形成します。エネルギー管理システムにリアルタイムデータを組込むことによって、たとえば再生可能エネルギーによる環境にやさしい充電が可能になり、他の消費者向けに十分な電力が蓄えられることを確実にします。カスタマイズされたユーザーの役割、充電パークの顧客向けの分かりやすいタッチ操作、およびOpen Charge Point Protocol(OCPP)でパッケージが完成します。

特長

オープンで安全なオートメーション
インテリジェントソリューションをプログラム
PLCnextテクノロジ向けセーフティコントローラ
PLCnext Control RFC 4072S
PLCは強力なIntel® Core™ i5デュアルコアプロセッサを備えています。安全関係の計算は、異なるアーキテクチャに基づく2つの独立したCPUで実行されます。そのため、SIL 3およびPL eに準拠した高度なセーフティ要件を持つアプリケーションに適しています。安全志向のコントローラは、最新のPROFIsafeプロファイル2.6.1をは、PROFINETシステムおよびPROFIsafeシステムに使用します。

特長

新しいテクノロジ – 新しい可能性
オートメーション向けのデジタル市場
PLCnext StoreはPLCnextテクノロジエコシステムの拡張です。ハードウェア、ソフトウェア、ますます増加するイノベータ、水平思考の人々、意思決定者のコミュニティが含まれます。デジタル市場は特にオートメーションテクノロジ向けに設計されたアプリケーション(アプリ)が特長です。PLCプログラミングを加速するソフトウェアライブラリや、プログラミングの知識が一切不要なPLCnext Controlの機能性を拡張するアプリがあります。

新しいテクノロジ – 新しい可能性
絶対安全なシールド
高度なシールドテクノロジは、組立式コネクタ向けの革新的なシールドコンセプトです。液体金属が製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込み、絶対安全で信頼性の高いシールド接続を保証します。そのため、極端な環境の影響にさらされる場合でも、データや信号、電力の伝送品質を向上させることができます。最新のファクトリーオートメーションに向けて、未来志向のケーブル配線は信頼できます。