HIGHLIGHTS 2019
Kreatív megoldások egy intelligens világért
A Phoenix Contact az Ön alkalmazásaihoz illeszkedő innovatív termékek, szoftverek, szolgáltatások és know-how széles kínálatával támogatja Önt az okos világ felé vezető úton.

A digitalizálás többletértéket teremt

Több mint 2000 mérnökünk tudása a kulcsa annak, hogy új termékek, rendszerek és megoldások élenjáró gyártójává váltunk.
A digitalizálásnak akkor van értelme, ha többletértéket teremt. A következő oldalakat olvasva megismerheti, hogyan válhat ez az Ön számára is lehetségessé. A kapcsolószekrény-gyártás példáján keresztül mutatjuk be azt, hogy hogyan képesek a digitális adatok jelentős mértékben csökkenteni a munkaráfordításokat, és hogyan támogatjuk mi ebben Önt. Az adatok intelligens összekapcsolásával valami új jön létre. Induljon Ön is a jövő felé vezető úton digitális üzleti modellekkel: a PLCnext Store segítségével egyszerűen megvalósíthatók az új megoldások.
Teljen öröme az új lehetőségek felfedezésében!


Megbízható tápellátás
Nagy teljesítmény egyedi alkalmazásokhoz
Tápellátás a berendezések lehető legnagyobb rendelkezésre állásáért
A nagyteljesítményű, 40 A-es QUINT POWER tápegységek a lehető legtöbb funkcióval gondoskodnak a berendezések maximális rendelkezésre állásáról. Az erős kimeneti oldal, a robusztus bemeneti oldal és a sokféle jelzés révén a QUINT POWER tápegységek technológiailag élenjáró termékek.

Előnyök

Átlátható energiafelügyelet
A leggyorsabb út az energia méréséhez
EMpro mérőkészülékek az Ön energiamenedzsmentjéhez
Energiamérés csak három lépésben
A kommunikációs interfész beállítása, az elektromos hálózat típusának kiválasztása, a mérőbemenet beállítása: az EMpro energiamérő készülékek percek alatt használatra készek, és a hálózatba integrálhatók. A gyártófüggetlen áramérzékelők közvetlen csatlakoztatásával takarítsa meg Ön is a vezetékezési ráfordítások egy részét, és hasznosítsa a sokféle gyakorlatias webkiszolgáló- és készülékfunkciót.

Előnyök

Egyszerű cserélhetőség
Könnyen megoldható korszerűsítés
Sorkapcsok direkt rugós csatlakozással
Átvezető és funkciómodulok
A függőleges vezetékcsatlakozású sorkapcsok termékválasztéka a két-, három- és négyvezetős átvezető változatokon kívül különböző funkciókat ellátó sorkapcsokat is tartalmaz. Utóbbiak közé tartoznak a késes bontókapcsok, valamint az alkatrész- és biztosítódugaszok számára szabványosított dugaszzónával ellátott bontókapcsok.

Előnyök

Átfogó összeköttetések
A kompatibilitás magas fokú rendelkezésre állást tesz lehetővé
Az M17 − M40 PRO sorozat dugaszolható csatlakozói
Gyártóktól független összeköttetések
Az M17 − M40 PRO termékcsalád kerek csatlakozói átfogó megoldásokat kínálnak a jelek és a teljesítmény átviteléhez. Az egyedülálló ONECLICK gyorsreteszelésnek köszönhetően a készülékcsatlakozások időtakarékosan és biztonságosan megvalósíthatók.

Előnyök

A nyomtatott áramköri lapok intelligens összekötése
Rugalmas készülékfejlesztés
A FINEPITCH sorozat robusztus dugaszolható csatlakozói
Összeköttetések minden dimenzióban
A FINEPITCH áramköri lapok közötti dugaszolható csatlakozókkal a Phoenix Contact először kínál árnyékolt és árnyékolatlan megoldásokat a jel- és adatátvitelhez. Valósítson meg Ön is egyedi elrendezéseket a különböző kialakítású, rakatolási magasságú és pólusszámú nyomtatott áramköri lapokból, 0,8 mm és 1,27 mm rasztermérettel.

Előnyök

A készülékek előlapjainak kialakítása
Egyedileg, akár egy darabos mennyiségben is
Az Ön egyedi ICS háza
Egyedi kialakítás három lépésben
Ön is konfigurálhatja az ICS házrendszert a többfokozatú méretek, a változtatható csatlakozástechnika és az opcionális buszcsatlakozók révén. Mostantól a házat összetéveszthetetlen előlap-kialakítással is elláthatja. Így megfelelhet a jövőorientált automatizálástechnika kihívásainak, ugyanakkor megőrizheti cége egyedi dizájnját.

Előnyök

Töltőparkok intelligens menedzselése
Az elektromobilitás időtálló integrálása
Szoftvercsomag az Ön töltőpark-kezeléséhez
Az EV Charging Suite optimalizálja a töltőállomásokat
A skálázható szoftver interfészt képez az elektromos autó vezetője, a töltőpark- és hálózat-üzemeltető, valamint az elszámolási szolgáltató között. A valós idejű adatok bevonása az Ön energiamenedzsmentjébe lehetővé teszi pl. a környezetkímélő töltést megújuló energiával, és garantálja azt, hogy a többi fogyasztó számára elegendő teljesítmény maradjon tartalékban. Testreszabható felhasználói jogosultságok, érintőképernyő a töltőpark felhasználói számára, és pontos számlázás OCPP-n (nyílt töltőpont protokoll) keresztül.

Előnyök

Nyílt és biztonságos automatizálás
Intelligens megoldások programozása
Biztonsági vezérlő a PLCnextTechnology alkalmazásával
PLCnext Control RFC 4072S
A PLC-ben nagyteljesítményű Intel® Core™ i5 Dual Core processzor dolgozik. A biztonság szempontjából lényeges számításokat két független és különböző architektúrára alapozott CPU végzi el. Felhasználható a SIL 3 ill. a PL e szerinti legmagasabb fokú biztonsági követelményeknek megfelelő alkalmazásoknál is. A PROFINET és PROFIsafe rendszerekben való alkalmazáshoz a biztonsági vezérlő a legfrissebb V2.6.1 PROFIsafe profilt használja.

Előnyök

Új technológiák – új lehetőségek
Digitális piactér az automatizálás számára
A PLCnext Store kibővíti a PLCnext Technology ökoszisztémát. Ennek része a hardver, a szoftver, valamint az innováció formálóiból, másként gondolkodókból és döntéshozókból álló, egyre növekvő közösség. A digitális piactér alkalmazásokat (appokat) kínál speciálisan az automatizálástechnika számára. Itt egyaránt megtalálhatók szoftverkönyvtárak a PLC-programozás felgyorsításához, valamint alkalmazások a PLCnext Control funkcióinak bármilyen programozási ismeret nélkül megvalósítható bővítéséhez.

Új technológiák – új lehetőségek
Teljesen biztonságos árnyékolás
Advanced Shielding Technology: ez a konfekcionált dugaszolható csatlakozók innovatív árnyékolási megoldása. A gyártási folyamat során a folyékony fém teljes mértékben körülveszi a kábelárnyékolást, ez garantálja a teljesen biztonságos és megbízható árnyékolóbekötést. Így szélsőséges környezeti körülmények között is növelni lehet a jelek, adatok és teljesítmény átvitelének minőségét. Válassza Ön is a biztos jövőjű kábelezést a korszerű gyárautomatizálásban.