Enhanced Connectivity for
Smart Production
Jetzt Kontakt aufnehmen
Feld-Konnektivität zwischen OT und IT
Viele Anlagen sind bereits Jahrzehnte in Betrieb und verfügen oftmals über proprietäre Hard- und Software sowie Kommunikationsschnittstellen, die teils nicht mehr unterstützt werden bzw. den Datenaustausch und die Kommunikation erschweren.
Durch unsere Verbindungs- und Kommunikationslösungen werden Felddaten nutzbar, die bislang nicht genutzt werden konnten. Wir ermöglichen Ihnen das nahtlose Ineinandergreifen der OT- und IT-Ebene, um die Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Produktionsanlagen zu erhöhen.
Zugriffssicherheit und Rückwirkungsfreiheit
Auf Basis des NOA-Konzepts der NAMUR werden beliebige Monitoring-Informationen per OPC UA am Leitsystem vorbei zur Verfügung gestellt. Datendioden verhindern, dass hochverfügbare Prozesse gefährdet werden. Unsere Automatisierungslösungen sind zertifiziert nach IEC 62443-2-4 und sorgen so für die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer Prozessdaten.

Durchgängiger Datenfluss zwischen
OT und IT
Da Produktionsanlagen bezüglich Laufzeit, Automatisierungsgrad und Elektrifizierung variieren, werden individuelle Konzepte für Datenerfassung und -transport benötigt. Ganz egal ob HART, Profibus, Modbus, PROFINET, OPC UA, per Kabel oder über Funk: Mit unseren vielfältigen Kommunikationslösungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen das richtige Konzept für ein einfaches Auslesen, Übertragen und Bereitstellen der benötigten Felddaten.

Effizient vom Prototyp zur
skalierbaren Lösung
Skalierbarkeit schafft Flexibilität und reduziert Komplexität sowie das Budget in der Einführungsphase. Je nachdem welche Erfahrung Sie in der Pilotphase machen, ist es möglich, das Konzept für die nächste Phase anzupassen. Wir begleiten Sie gern von der Konzeption über den Aufbau eines Prototyps bzw. Proof of Concept bis hin zum skalierbaren Roll-out und der schrittweisen Erweiterung Ihrer Use Cases.

Pulsierende Elemente sind klickbar






















Durchgängige Lösungsansätze von der Datenerfassung bis ins Zielsystem
Unterschiedliche Use Cases erfordern verschiedenste Zusatzdaten aus dem Feld.
Wir erarbeiten Ihnen ein individuelles Lösungskonzept für ein einfaches, sicheres und rückwirkungsfreies Auslesen und Bereitstellen der benötigten Felddaten.