Ihre individuell designte Lösung
Jetzt konfigurierenKonfigurierbare Anschlusstechnik
Modulare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder der Serie XXX bieten völlig neue Freiheitsgrade in der Geräteentwicklung. Der intelligente Systembaukasten vereinfacht das Design-in individuell konfigurierter Geräteschnittstellen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung.
Ihre Vorteile
Neue Freiheit im Geräte-Design dank Systembaukasten für unterschiedliche Raster
Frei kombinierbare Anschlusstechniken vereinfachen das Design-in und beschleunigen die Markteinführung
Einfache Handhabung: Signale, Daten und Leistung mit gleichen Bauteilen übertragen
Nutzerfreundliche Online-Konfiguration: in wenigen Schritten zur individuellen Lösung
Optionale Zusatzmodule für elektrische oder mechanische Funktionen, wie z. B. LED
Ausgewählte Anwendungen
Frequenzumrichter – Anschlüsse für alle Leistungsklassen
Die XXX-Generation eignet sich hervorragend für den Einsatz in Frequenzumrichtern. Die modulare Bauweise der Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder ermöglicht optimale Daten-, Leistung- und Signal-Leiteranschlüsse. Dank vielfältiger Farbvarianten ist ein Fehlstecken praktisch ausgeschlossen.
Signalkonverter und Kommunikationsadapter – Effiziente Signalübertragung
Das Baukastensystem der XXX-Serie bietet für jede Signalübertragung die richtige Lösung, besonders bei Signalkonvertern und Kommunikationsadaptern. Dank der Anordnung etablierter Datenschnittstellen in Kombination mit Leiteranschlüssen sparen Sie wertvollen Platz auf der Leiterplatte.
I/O-Systeme – Gebündelte industrielle Kommunikation
Industrielle Kommunikation kommt nicht ohne I/O-Systeme aus. Sie müssen Anschlusspunkte auf engstem Raum bündeln. Modulare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder der XXX-Serie sind auf diese Anforderung perfekt zugeschnitten.
Stromversorgungen – Eine Schnittstelle für jeden Anschluss
Stromversorgungen besitzen Schnittstellen für die Leistungs- und Signalübertragung sowie für die Diagnose-Informationen. Dank des modularen Baukastensystems bieten XXX-Klemmen und -Steckverbinder die perfekte Lösung. Ihr Vorteil: Nur ein Bauteil muss auf die Leiterplatte bestückt werden. Im Wartungsfall genügt es, nur einen Stecker für den Geräteaustausch zu ziehen.
Gebäudeautomatisierung
So unterschiedlich wie die Anforderungen an eine Gebäudesteuerung sind die Anforderungen an die Anschlusskomponenten. Das neue Anschlusstechniksystem XXX können Sie exakt auf Ihre Bedürfnisse hin konfigurieren. RJ45-Datenschnittstellen und Leiteranschlüsse in einem Gehäuse? – Kein Problem.
Jetzt konfigurieren
Austausch von Ideen und Erfahrungen
Kontaktaufnahme mit Spezialisten
Download von Applikationsbeispielen
Austausch von Ideen und Erfahrungen
Kontaktaufnahme mit Spezialisten