HIGHLIGHTS 2019
Kreative Lösungen für eine smarte Welt
Auf Ihrem Weg in eine smarte Welt unterstützt Sie Phoenix Contact mit einem vielfältigen Angebot von innovativen Produkten, Software, Services und Know-how, passend zu Ihren Applikationen.

Digitalisierung schafft Mehrwert

"Das Know-how unserer rund 2000 Ingenieure macht uns zum Vorreiter für neue Produkte, Systeme und Lösungen.
Digitalisierung macht Sinn, wenn daraus Mehrwert entsteht. Erleben Sie auf den folgenden Seiten, wie das für Sie möglich ist. Am Beispiel des Schaltschrankbaus zeigen wir, wie digitale Daten Arbeitsaufwände signifikant reduzieren und wie wir Sie dabei unterstützen. Durch die intelligente Verknüpfung von Daten entsteht Neues. Starten Sie mit digitalen Geschäftsmodellen in die Zukunft: Mit dem PLCnext Store sind neue Lösungen einfach zu realisieren.
Viel Freude beim Entdecken neuer Möglichkeiten."


Zuverlässig versorgen
Starke Leistung für individuelle Anwendungen
Stromversorgung für höchste Anlagenverfügbarkeit
Die leistungsstarken 40 A-Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit höchster Funktionalität für maximale Anlagenverfügbarkeit. Mit starker Ausgangsseite, robuster Eingangsseite und umfangreicher Signalisierung sind QUINT POWER-Stromversorgungen technologisch führend.

Vorteile

Energie transparent überwachen
Der schnellste Weg zur Energiemessung
EMpro-Messgeräte für Ihr Energiemanagement
Nur drei Schritte zu Ihrer Energiemessung
Kommunikationsschnittstelle einrichten, Stromnetzart wählen, Messeingang einstellen: In Minutenschnelle sind die EMpro-Energiemessgeräte konfiguriert und ins Netzwerk integriert. Sparen Sie Verdrahtungsaufwand durch den direkten Anschluss herstellerunabhängiger Stromsensorik und profitieren Sie von vielen praxisfreundlichen Webserver - und Gerätefunktionen.

Vorteile

Einfach austauschen
Modernisierung leicht gemacht
Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss
Durchgangs- und Funktionsklemmen
Das Produktprogramm der Reihenklemmen mit vertikalem Leiteranschluss umfasst neben den Durchgangsvarianten für zwei, drei und vier Leiter auch Klemmen mit Funktion. Dazu gehören Messertrennklemmen sowie Trennklemmen mit der standardisierten Steckzone für Bauelemente- und Sicherungsstecker.

Vorteile

Durchgängig verbinden
Kompatibilität sichert hohe Verfügbarkeit
Steckverbinder der Serie M17-M40 PRO
Herstellerübergreifend verbinden
Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO bieten durchgängige Lösungen für die Signal- und Leistungsübertragung. Dank der einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelung realisieren Sie Ihren Geräteanschluss zeitsparend und sicher.

Vorteile

Leiterplatten intelligent verbinden
Geräte flexibel entwickeln
Robuste Steckverbinder der Serie FINEPITCH
Verbindungen für alle Dimensionen
Mit den Board-to-Board-Steckverbindern FINEPITCH bietet Phoenix Contact erstmals geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und Datenübertragung. Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in den Rastern 0,8 mm und 1,27 mm.

Vorteile

Gehäusefronten gestalten
Individuell in Stückzahl eins
Ihr individuelles ICS-Gehäuse
In drei Schritten zum eigenen Design
Konfigurieren Sie das ICS-Gehäusesystem mit abgestuften Größen, variabler Anschlusstechnik sowie optionalen Busverbindern. Ab sofort können Sie es auch mit einem unverwechselbaren Deckel-Design versehen. So meistern Sie die Herausforderungen der zukunftsorientierten Automatisierungstechnik und bewahren Ihr individuelles Firmendesign.

Vorteile

Ladeparks intelligent managen
Elektromobilität zukunftssicher integrieren
Die Software für Ihr Ladeparkmanagement
EV Charging Suite optimiert Ladestationen
Die skalierbare Software bildet die Schnittstelle zwischen Elektroautofahrer, Abrechnungsanbieter, Stromnetz- und Ladeparkbetreiber. Die Einbindung von Echtzeitdaten in Ihr Energiemanagement erlaubt z. B. umweltschonendes Laden mit regenerativen Energien und stellt sicher, dass für andere Verbraucher genügend Leistung reserviert bleibt. Zugeschnittene Nutzerrollen, eine intuitive Touch-Bedienung für Ladeparkkunden und eine präzise Abrechnung über das Open Charge Point Protocol (OCPP) runden das Paket ab.

Vorteile

Offen und sicher automatisieren
Intelligente Lösungen programmieren
Safety-Steuerung für PLCnext Technology
PLCnext Control RFC 4072S
Die SPS hat einen performanten Intel® Core™ i5 Dual Core- Prozessor. Die sicherheitsrelevanten Berechnungen werden dabei von zwei unabhängigen und auf unterschiedlichen Architekturen basierenden CPUs ausgeführt. Daher ist sie für Applikationen mit den hohen Sicherheitsanforderungen nach SIL 3, respektive PL e geeignet. Für den Einsatz in PROFINET- und PROFIsafe- Systemen nutzt die sicherheitsgerichtete Steuerung das aktuelle PROFIsafe-Profil V2.6.1.

Vorteile

Neue Technologien – neue Möglichkeiten
Digitaler Marktplatz für die Automatisierung
Der PLCnext Store erweitert das Ecosystem PLCnext Technology. Dieses umfasst Hardware, Software sowie eine wachsende Community von Innovationsgestaltern, Querdenkern und Entscheidern. Der digitale Marktplatz stellt Applikationen (Apps) speziell für die Automatisierungstechnik bereit. Hier finden Sie sowohl Software-Bibliotheken für eine beschleunigte SPS-Programmierung als auch Apps zur funktionalen Erweiterung einer PLCnext Control, ganz ohne Programmierkenntnisse.

Neue Technologien – neue Möglichkeiten
Absolut sichere Schirmung
Advanced Shielding Technology ist das innovative Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder. Flüssiges Metall schließt den Kabelschirm beim Herstellungsprozess vollständig ein und garantiert eine absolut sichere und zuverlässige Schirmanbindung. Erhöhen Sie so die Übertragungsqualität von Daten, Signalen und Leistung auch unter extremen Umwelteinflüssen. Setzen Sie auf eine zukunftssichere Verkabelung in der modernen Fabrikautomation.