HIGHLIGHTS 2019
Kreativní řešení pro inteligentní svět
Na cestě do smart světa vás Phoenix Contact podpoří rozmanitou nabídkou inovativních produktů, softwaru, služeb a know-how, vhodnou pro vaše aplikace.

Digitalizace vytváří přidanou hodnotu

Know-how našich zhruba 2000 inženýrů z nás dělá průkopníka pro nové produkty, systémy a řešení.
Digitalizace dává smysl, když vytváří přidanou hodnotu. Seznamte se na následujících stránkách jak je to pro vás reálné. Na příkladu konstrukce rozvaděče vám ukážeme, jak digitální data výrazně redukují pracnost a jak vám s tím můžeme pomoct. Inteligentní propojení dat vytváří něco nového. Začněte s digitálními obchodními modely budoucnosti: s PLCnext Store realizujete nová řešení jednoduše.
Mnoho radosti při objevování nových možností."


Napájejte spolehlivě
Silný výkon pro individuální aplikace
Napájení pro nejvyšší dostupnost systému
Výkonné 40 A napájecí zdroje QUINT POWER zajišťují maximální dostupnost systému svou špičkovou funkčností. Se silným výstupem, robustním vstupem a rozsáhlou signalizací jsou napájecí zdroje QUINT POWER na technologické špičce.

Výhody

Jasné hlídání energií
Nejrychlejší cesta k měření energie
Měřicí přístroje EMpro pro management energie
Pouze tři kroky k vašemu měření energie
Nastavte komunikační rozhraní, zvolte typ sítě, nastavte měřicí vstup: V průběhu několika minut jsou elektroměry EMpro nakonfigurovány a integrovány do sítě. Ušetřete náklady na kabeláž díky přímému připojení proudové senzoriky nezávisle na výrobci a profitujte z mnoha praktických funkcí webového serveru a přístroje.

Výhody

Jednoduchá výměna
Modernizace provedená snadno
Řadové svornice s přípojkou Push-in
Průchozí a funkční svornice
Produktový program svornic s vertikálním přívodem vodiče zahrnuje kromě průchozích variant pro dva, tři a čtyři vodiče také svornice s funkcí. K tomu patří nožové rozpojitelné svornice a rozpojovací svornice se standardizovanou zástrčkovou zónou pro zástrčku konstrukčních prvků a pojistek.

Výhody

Průchodné propojení
Kompatibilita zajišťuje vysokou dostupnost
Konektor série M17-M40 PRO
Propojujte napříč výrobci
Kulaté konektory řady M17-M40 PRO nabízejí univerzální řešení pro přenos signálu a výkonu. Díky jedinečné rychlospojce ONECLICK realizujete připojení rychle a bezpečně.

Výhody

Inteligentní propojení desek plošných spojů
Flexibilní vývoj přístrojů
Robustní konektory řady FINEPITCH
Propojení pro všechny dimenze
S board-to-board konektory FINEPITCH nabízí společnost Phoenix Contact poprvé stíněná a nestíněná řešení přenosu signálů a dat. Realizujte individuální orientace desek plošných spojů v různých provedeních, s různými výškami stohování a počtem pólů v rastru 0,8 mm a 1,27 mm.

Výhody

Individuální design předních
stran pouzder, i kusově.
Vaše individuální pouzdra ICS
Ve třech krocích k vlastnímu designu
Nakonfigurujte pouzdra ICS s odstupňovanými velikostmi, variabilním způsobem připojení a volitelnými konektory sběrnice. Odteď je také můžete opatřit nezaměnitelným designem krytu. Takto mistrovsky zvládnete výzvy automatizační techniky zaměřené do budoucna a zachováte váš individuální firemní design.

Výhody

Inteligentní správa nabíjecích parků
integrujte elektromobilitu se zajištěním do budoucna
Software pro správu nabíjecích parků
EV Charging Suite optimalizuje nabíjecí stanice
Škálovatelný software tvoří rozhraní mezi řidiči elektromobilů, poskytovateli vyúčtování, provozovateli elektrické sítě a provozovateli nabíjecích stanic. Zapojení dat v reálném čase do vaší správy energií umožňuje např. nabíjení šetrné vůči životnímu prostředí s energií z obnovitelných zdrojů a zajištění rezervace dostatečného výkonu pro jiné uživatele. Uživatelské role na míru, intuitivní dotykové ovládání pro zákazníky nabíjecího parku a přesné vyúčtování prostřednictvím Open Charge Point Protocol (OCPP) doplňují balíček.

Výhody

Otevřeně a bezpečně automatizujte
programujte inteligentní řešení
Safety řídicí jednotky pro PLCnext Technology
PLCnext Control RFC 4072S
SPS obsahuje výkonný procesor Intel® Core™ i5 Dual Core. Výpočty týkající se bezpečnosti jsou přitom provedeny dvěma nezávislými CPU s různými architekturami. Proto je vhodná pro aplikace s vysokými bezpečnostními požadavky podle úrovně integrity zabezpečení 3 nebo PL e. Pro použití v systémech PROFINET a PROFIsafe využívá řídicí jednotka aktuální na bezpečnost zaměřený PROFIsafe-Profil V2.6.1.

Výhody

Nové technologie – nové možnosti
Digitální tržiště pro automatizaci
PLCnext Store rozšiřuje ekosystém PLCnext Technology. Toto zahrnuje hardware, software i rostoucí komunitu tvůrců inovací, myslitelů a těch kdo rozhodují. Digitální tržiště poskytuje aplikace (Apps) speciálně pro automatizační techniku. Zde najdete jak softwarové knihovny pro zrychlené programování SPS, tak také Apps pro funkční rozšíření PLCnext Control, bez jakýchkoliv programovacích znalostí.

Nové technologie – nové možnosti
Absolutně bezpečné stínění
Advanced Shielding Technology je inovativní koncepce stínění pro osazené konektory. Tekutý kov ve výrobním procesu úplně uzavře stínění kabelu a garantuje absolutně bezpečné a spolehlivé připojení stínění. Zvyšte tak kvalitu přenosu dat, signálů a výkonu i při extrémních vlivech okolí. Vsaďte na kabeláž zabezpečenou do budoucnosti v moderní tovární automatizaci.